Han 16B Docking Frame IP67 fixed
Articolo n.: 09 30 016 1710
![Han 16B Docking Frame IP67 fixed](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/9/11/09_30_016_1710_RGB01/09_30_016_1710_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 16B Docking Frame IP67 fixed](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 16B Docking Frame IP67 fixed](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/9/11/09_30_016_1710_RGB01/09_30_016_1710_RGB01_S.jpg)
Han 16B Docking Frame IP67 fixed
Articolo n.: 09 30 016 1710
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Telai flottanti |
Taglia | 16 B |
---|---|
Dettagli applicativi | Tolleranza di accoppiamento asse x: ± 1 mm |
Tolleranza di accoppiamento asse y: ± 1 mm | |
Tolleranza di accoppiamento asse z: 0,5 / +1 mm |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
---|---|
Collegabile con altri componenti HMC | ≥ 10.000 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 / IP67 |
Materiale (custodie) | Pressofuzione d'alluminio |
---|---|
Finitura superficiale (custodie) | Verniciatura a polvere |
Colore (custodie) | RAL 7037 (grigio polvere) |
Materiale (guarnizioni) | NBR |
Materiale (accessori) | Acciaio inox |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 255,8 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140572317 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440206 Module carrier frame for industrial connectors |
Precedente
Avanti