Han 16A Thermoplastic Lever
Articolo n.: 09 00 000 5225
![Han 16A Thermoplastic Lever](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_00_000_5225_RGB01/09_00_000_5225_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 16A Thermoplastic Lever](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 16A Thermoplastic Lever](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_00_000_5225_RGB01/09_00_000_5225_RGB01_S.jpg)
Han 16A Thermoplastic Lever
Articolo n.: 09 00 000 5225
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han A® |
Tipo di accessorio | Leve di aggancio |
Taglia | 16 A |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Han-Easy Lock<sup>®</sup> | si |
Materiale (accessori) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Acciaio inox | |
Colori (accessori) | RAL 7037 (grigio polvere) |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio) | V-0 |
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
Sostanze REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Codice ECHA SCIP | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Nichel |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 12 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140002302 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti