Han 16A Kunststoff-Abdeckkappe
Articolo n.: 09 20 016 5410
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 16A Kunststoff-Abdeckkappe
Articolo n.: 09 20 016 5410
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han A® |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per supporto a molla per coperchio |
Taglia | 16 A |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Materiale (accessori) | Plastica |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Naftalene |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 15 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140039957 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Precedente
Avanti