Han 16 B-E CA 2-lever m/- ang/- PVC, 3m
Articolo n.: 33 50 B10 0272 030
![Han 16 B-E CA 2-lever m/- ang/- PVC, 3m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2024/4/5/3350B100272XXX/3350B100272XXX_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 16 B-E CA 2-lever m/- ang/- PVC, 3m](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 16 B-E CA 2-lever m/- ang/- PVC, 3m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2024/4/5/3350B100272XXX/3350B100272XXX_S.jpg)
Han 16 B-E CA 2-lever m/- ang/- PVC, 3m
Articolo n.: 33 50 B10 0272 030
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han E® |
Serie di custodie fisse e volanti | Han® B |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Lunghezza del cavo | 3 m |
---|---|
Taglia | 16 B |
Numero di poli | 16 |
Contatto di terra | si |
Dettagli applicativi | Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico. |
Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati. | |
Protezione da folgorazione: la protezione contro i contatti indiretti (protezione dai guasti) deve essere garantita da misure adeguate adottate dall'utente durante l'installazione. Ad esempio, mediante un'area ad accesso limitato (area accessibile solo a tecnici specializzati e istruiti). |
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
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate | |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140334281 |
eCl@ss | 27060327 Assembled power cable |
Precedente
Avanti