Han 10HP Direct EMC Sealing Set
Articolo n.: 09 39 800 9902
![Han 10HP Direct EMC Sealing Set](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_39_6XX_XXXX_20220819_211615424/09_39_6XX_XXXX_20220819_211615424_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 10HP Direct EMC Sealing Set
Articolo n.: 09 39 800 9902
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Guarnizione sagomata |
Descrizione degli accessori | Conduttivo |
Taglia | 10 B |
---|
Materiale (guarnizioni) | NBR |
---|---|
Colore (guarnizione) | Nero |
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
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 6,5 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140191228 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Precedente
Avanti