Han 10ES Press HMC-M
Articolo n.: 09 33 210 2648
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 10ES Press HMC-M
Articolo n.: 09 33 210 2648
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Han® ES Press HMC |
Collegamento | Collegamento a molla |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Taglia | 10 B |
Numero di poli | 10 |
Contatto di terra | si |
Dettagli applicativi | Per custodie fisse e volanti versione alta |
Colletto BLU |
Sezione conduttori | 0,14 ... 2,5 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 26 ... AWG 14 |
Corrente d'esercizio | 16 A |
Tensione di esercizio | 500 V |
Tensione di prova | 6 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 3 mΩ |
Lunghezza di spellatura | 9 ... 11 mm |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Collegabile con altri componenti HMC | ≥ 10.000 |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Dorati HMC |
Colori (accessori) | Blu |
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
Sostanze REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Piombo | |
Codice ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 72,7 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140186149 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Precedente
Avanti