Han 10EMC/B-HTE-M32 (HT)
Articolo n.: 19 62 810 0427
![Han 10EMC/B-HTE-M32 (HT)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_62_810_0426_RGB02/19_62_810_0426_RGB02_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 10EMC/B-HTE-M32 (HT)](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 10EMC/B-HTE-M32 (HT)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_62_810_0426_RGB02/19_62_810_0426_RGB02_S.jpg)
Han 10EMC/B-HTE-M32 (HT)
Articolo n.: 19 62 810 0427
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® EMC/B |
Han® High Temp | |
Tipo di custodia | Custodia |
Tipo | Versione alta |
Taglia | 10 B |
---|---|
Versione | Uscita diritta |
Uscita cavo metrica | 1x M32 |
Tipi di aggancio | Aggancio a doppia leva |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
-40 ... +200 °C Con componenti Han® High Temp | |
Nota sulla temperatura limite | Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984. |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP66 | |
Certificazioni UL 50/ UL 50E | 4 |
12 |
Materiale (custodie) | Pressofuzione d'alluminio |
---|---|
Finitura superficiale (custodie) | Uncoated |
Colore (custodie) | Non verniciato |
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
Codice ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
UL / CSA | |
---|---|
Approvazioni | CE |
DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 130 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140132702 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Precedente
Avanti