Han 10B HBM Rear Fit Frame
Articolo n.: 09 30 010 9301
![Han 10B HBM Rear Fit Frame](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_30_010_9301_20220819_195444880/09_30_010_9301_20220819_195444880_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 10B HBM Rear Fit Frame
Articolo n.: 09 30 010 9301
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® B |
Tipo di accessorio | Telaio |
Descrizione degli accessori | Montaggio posteriore |
Taglia | 10 B |
---|
Materiale (accessori) | Poliammide (PA) |
---|---|
Acciaio inox | |
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
Peso netto | 30 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140193710 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Precedente
Avanti