Han 1 Mod-AK
Articolo n.: 09 14 001 5401
![Han 1 Mod-AK](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_001_5401_RGB01_1/09_14_001_5401_RGB01_1_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 1 Mod-AK](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 1 Mod-AK](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_001_5401_RGB01_1/09_14_001_5401_RGB01_1_S.jpg)
Han 1 Mod-AK
Articolo n.: 09 14 001 5401
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Modular® Compact |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per custodie fisse passanti |
Plastica |
Taglia | Modular Compact |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Dettagli applicativi | Tensione d'esercizio ≤630 V |
Tensione di prova ≤6 kV | |
Grado di inquinamento 3 | |
Per un connettore completo, l'intervallo di tensione specificato costituisce il massimo livello raggiungibile. Nei casi in cui i moduli utilizzati offrano intervalli di tensione inferiori, questi ultimi sono comunque validi. Gli intervalli di tensione superiori nelle singole applicazioni possono essere approvati previo accordo con HARTING. |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 condizioni di blocco |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifiche | IEC 61984 |
---|
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 12,857 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140019515 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Precedente
Avanti