Han 1 HC250-F
Articolo n.: 09 11 001 3121
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 1 HC250-F
Articolo n.: 09 11 001 3121
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Han® HC Modular |
Identificazione | 250 |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Dettagli applicativi | Il requisito di resistenza alle vibrazioni e agli urti può essere soddisfatto solo se i cavi sono fissati a una distanza adeguata. Le istruzioni per la spaziatura del serracavo sono riportate nel documento dell'eCatalogue, alla sezione Istruzioni. |
Sezione conduttori | 10 ... 70 mm² |
---|---|
Diametro esterno del cavo | ≤18 mm |
Corrente d'esercizio | 250 A |
Tensione di esercizio | 2.000 V |
Tensione di prova | 12 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Resistenza alle vibrazioni | Categoria 2 conforme alla norma IEC 61373 |
Resistenza agli urti | Categoria 2 conforme alla norma IEC 61373 |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
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
Sostanze REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Codice ECHA SCIP | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
EN 50124-1 | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 19 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85359000 |
GTIN | 5713140016224 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Precedente
Avanti