Han 1 HC 350A/4kv -female- screw M10
Articolo n.: 09 11 001 2755
![Han 1 HC 350A/4kv -female- screw M10](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_11_001_2755_RGB02/09_11_001_2755_RGB02_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 1 HC 350A/4kv -female- screw M10](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 1 HC 350A/4kv -female- screw M10](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_11_001_2755_RGB02/09_11_001_2755_RGB02_S.jpg)
Han 1 HC 350A/4kv -female- screw M10
Articolo n.: 09 11 001 2755
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Han® HC Modular |
Identificazione | 350 |
Collegamento | Collegamento a vite |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Dettagli applicativi | Al fine di applicare la coppia di serraggio adeguata, trattenere il contatto con una chiave da 17 mm. |
Sezione conduttori | 120 mm² |
---|---|
Corrente d'esercizio | 350 A |
Tensione di esercizio | 2.000 V |
Tensione di prova | 12 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 0,2 mΩ |
Coppia di serraggio | 14 Nm |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Resistenza alle vibrazioni | Categoria 2 conforme alla norma IEC 61373 |
Resistenza agli urti | Categoria 2 conforme alla norma IEC 61373 |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Poliammide (PA) | |
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Argentati |
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
Sostanze REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Piombo | |
Codice ECHA SCIP | 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel | |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 230 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85359000 |
GTIN | 5713140016071 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Precedente
Avanti