Han 1 HC 350A/4KV -male- 95-120 mm
Articolo n.: 09 11 001 2652
![Han 1 HC 350A/4KV -male- 95-120 mm](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_11_001_2652_RGB02/09_11_001_2652_RGB02_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 1 HC 350A/4KV -male- 95-120 mm](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 1 HC 350A/4KV -male- 95-120 mm](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_11_001_2652_RGB02/09_11_001_2652_RGB02_S.jpg)
Han 1 HC 350A/4KV -male- 95-120 mm
Articolo n.: 09 11 001 2652
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Han® HC Modular |
Identificazione | 350 |
Collegamento | Collegamento a vite assiale |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Dettagli applicativi | Il requisito di resistenza alle vibrazioni e agli urti può essere soddisfatto solo se i cavi sono fissati a una distanza adeguata. Le istruzioni per la spaziatura del serracavo sono riportate nel documento dell'eCatalogue, alla sezione Istruzioni. |
Sezione conduttori | 95 ... 120 mm² |
---|---|
Diametro esterno del cavo | ≤19,5 mm |
Corrente d'esercizio | 350 A |
Tensione di esercizio | 2.000 V |
Tensione di prova | 12 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 0,2 mΩ |
Lunghezza di spellatura | 19 ... 20 mm |
Coppia di serraggio | 14 Nm @ 95 mm² |
16 Nm @ 120 mm² | |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Resistenza alle vibrazioni | Categoria 2 conforme alla norma IEC 61373 |
Resistenza agli urti | Categoria 2 conforme alla norma IEC 61373 |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Poliammide (PA) | |
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Argentati |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 |
RoHS | Conforme con esenzione |
esenzioni RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso |
6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso | |
Stato ELV | Conforme con esenzione |
China RoHS | 50 |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Si |
Sostanze REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
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
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 145 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85359000 |
GTIN | 5713140015982 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Precedente
Avanti