Ha-VIS eCon 3041BT-AF
Articolo n.: 24 03 004 1200
![Ha-VIS eCon 3041BT-AF](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/24_03_004_1100_HA-VIS_ECON_3041BT-AD_RGB01/24_03_004_1100_HA-VIS_ECON_3041BT-AD_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Ha-VIS eCon 3041BT-AF](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Ha-VIS eCon 3041BT-AF](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/24_03_004_1100_HA-VIS_ECON_3041BT-AD_RGB01/24_03_004_1100_HA-VIS_ECON_3041BT-AD_RGB01_S.jpg)
Ha-VIS eCon 3041BT-AF
Articolo n.: 24 03 004 1200
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Serie | Ha-VIS eCon 3000 |
---|---|
Elemento | Switch Ethernet Industriali |
Specifiche | Non gestito |
Tipologia Ethernet | Fast Ethernet |
Numero totale di porte | 5 |
---|---|
Viti | Guida DIN da 35 mm tipo EN 60715 |
Tecnologia switching | Store and Forward |
Dimensione telaio | 1,522 kB |
Tabella in taglia MAC | 1k Entrate |
Involucro in taglia buffer | 0,44 Megabit |
Non blocking | Si |
Qualità del servizio | Si |
Efficienza energetica Ethernet | Si |
Controllo di flusso | Spento |
Contatti ausiliari | No |
Funzionalità PoE | No |
Confezione | Collegamento a vite per alimentazione |
Istruzioni per l'assemblaggio |
Tensione nominale | 24 V DC |
---|---|
48 V DC | |
Tensione consentita | 9 ... 60 V DC |
Protezione da sovratensioni | Si |
Corrente d'esercizio | <111 mA @ 24 V DC |
<59 mA @ 48 V DC | |
Circuito di alimentazione | SELV (Circuit Breaker 10 A) |
Corrente di partenza | <1,6 A @ 24 V DC |
<3,2 A @ 48 V DC | |
Protezione da sovracorrenti | 12 A Immissione |
Consumo | <2,66 W @ 24 V DC |
Collegamento | Collegamento a vite |
Numero di poli | 3 |
Sezione conduttori | 0,08 ... 2,5 mm² |
Sezione conduttori | AWG 28 ... AWG 12 |
Disposizione pin | + / - / FE |
Protezione contro l'inversione di polarità | Si |
Temperatura d'esercizio | -40 ... +70 °C |
---|---|
Temperatura di stoccaggio | -40 ... +85 °C |
Umidità relativa | 0 ... 95 % Non condensante (in esercizio) |
0 ... 95 % Non condensante (immagazzinamento/trasporto) | |
Pressione aria | ≥795 hPa ≈ 2000 m |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP30 condizioni di inserzione |
MTBF | ≈ 2350.000 h |
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) | 4 |
---|---|
Standard di trasmissione | 10BASE-Te |
100BASE-TX EEE | |
Auto-negoziazione | Si |
Auto-polarità | Si |
Auto-MDI(X) | Si |
Fisica delle trasmissioni | Twisted Pair Cat. 5 |
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Lunghezza di trasmissione | 100 m |
100 Mbit/s (SC-Ports) | 1 |
---|---|
Standard di trasmissione | 100BASE-FX |
Fibra | Monomodale |
Collegamento | SC duplex |
Femmina | |
Fisica delle trasmissioni | FO |
Lunghezza d'onda | 1.310 nm |
Data rate | 100 Mbit/s |
Lunghezza di trasmissione | 15 km |
Potenza in uscita | -15 ... -8 dBm |
Potenza di ingresso | -34 |
Materiale (custodie) | Alluminio (anodizzato) |
---|---|
Lastra in acciaio (verniciata a polvere) | |
Lunghezza | 107,5 mm |
Larghezza | 25 mm |
Altezza | 142 mm |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Specifiche | EN 55022 Protezione ai disturbi radio |
---|---|
EN 61000-4-2 Scaricatore elettrostatico (ESD) | |
EN 61000-4-3 Campo elettromagnetico | |
EN 61000-4-4 Transitori elettrici veloci (burst) | |
EN 61000-4-5 Sovratensioni | |
EN 61000-4-6 Disturbi condotti | |
EN 61000-6-4 Standard per emissioni | |
IEC 60068-2-6 Vibrazioni (sinusoidali) | |
IEEE 802.3 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | CE |
DNV GL | |
FCC | si |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 436 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85176200 |
GTIN | 5713140147836 |
ETIM | EC000734 |
eCl@ss | 19170130 Network switch (general application) |
Precedente
Avanti