Ha-VIS eCon 2080GX-I-AW
Articolo n.: 24 14 408 0001
![Ha-VIS eCon 2080GX-I-AW](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/24_14_408_0001_HA-VIS_ECON_2080GX-I-A_RGB01/24_14_408_0001_HA-VIS_ECON_2080GX-I-A_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Ha-VIS eCon 2080GX-I-AW](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Ha-VIS eCon 2080GX-I-AW](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/24_14_408_0001_HA-VIS_ECON_2080GX-I-A_RGB01/24_14_408_0001_HA-VIS_ECON_2080GX-I-A_RGB01_S.jpg)
Ha-VIS eCon 2080GX-I-AW
Articolo n.: 24 14 408 0001
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Serie | Ha-VIS eCon 2000 |
---|---|
Identificazione | Advanced |
Elemento | Switch Ethernet Industriali |
Specifiche | Non gestito |
Tipologia Ethernet | Full Gigabit Ethernet |
Numero totale di porte | 8 |
---|---|
Viti | Montaggio piatto a parete |
Tecnologia switching | Store and Forward |
Dimensione telaio | 10 kB |
Tabella in taglia MAC | 8k Entrate |
filtro indirizzo MAC | Ritardo LLDP e PROFINET PTCP (01-80-C0-00-00-0E) bloccato |
Involucro in taglia buffer | 4 Megabit |
Non blocking | Si |
Qualità del servizio | Si |
Controllo di flusso | Spento |
Contatti ausiliari | No |
Funzionalità PoE | No |
Supporto per telaio Jumbo | Si |
Settori di applicazione | Utilizzo in ambienti interni |
Confezione | Contatto Push-in innestabile e avvitabile per alimentazione elettrica |
Istruzioni per l'assemblaggio |
Tensione nominale | 24 V DC |
---|---|
48 V DC | |
Tensione consentita | 9 ... 60 V DC |
Protezione da sovratensioni | Si |
Corrente d'esercizio | 190 mA @ 24 V DC |
100 mA @ 48 V DC | |
Circuito di alimentazione | SELV (Circuit Breaker 10 A) |
Corrente di partenza | 1,2 A @ 24 V DC |
2,7 A @ 48 V DC | |
Protezione da sovracorrenti | 4 A Immissione |
Consumo | 4,6 W @ 24 V DC |
4,8 W @ 48 V DC | |
Collegamento | Contatto Push-in innestabile e avvitabile per alimentazione elettrica |
Numero di poli | 3 |
Sezione conduttori | 0,14 ... 1,5 mm² |
Sezione conduttori | AWG 30 ... AWG 14 |
Disposizione pin | + / - / FE |
Protezione contro l'inversione di polarità | Si |
Temperatura d'esercizio | -40 ... +70 °C |
---|---|
Temperatura di stoccaggio | -40 ... +85 °C |
Umidità relativa | 0 ... 95 % Non condensante (in esercizio) |
0 ... 95 % Non condensante (immagazzinamento/trasporto) | |
Pressione aria | ≥795 hPa ≈ 2000 m |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP30 condizioni di inserzione |
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial<sup>®</sup>-Ports) | 8 |
---|---|
Standard di trasmissione | 10BASE-T |
100BASE-TX | |
1000BASE-T | |
Auto-negoziazione | Si |
Auto-polarità | Si |
Auto-MDI(X) | Si |
Fisica delle trasmissioni | Twisted Pair Cat. 5 |
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1.000 Mbit/s | |
Lunghezza di trasmissione | 100 m |
Materiale (custodie) | Alluminio (anodizzato) |
---|---|
Lunghezza | 24 mm |
Larghezza | 80,4 mm |
Altezza | 113 mm |
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
Specifiche | EN 61000-6-1 Immunità alle interferenze EMC |
---|---|
EN 61000-6-2 Immunità alle interferenze EMC | |
EN 55024 Immunità alle interferenze EMC | |
EN 61000-4-2 Scaricatore elettrostatico (ESD) | |
EN 61000-4-3 Campo elettromagnetico | |
EN 61000-4-4 Transitori elettrici veloci (burst) | |
EN 61000-4-6 Disturbi condotti | |
EN 61000-6-4 Standard per emissioni | |
EN 55032 Standard per emissioni | |
FCC 47 FCR Part 15 | |
IEC 60721-3-3 Stabilità meccanica (classe 3M4) | |
IEC 60068-2-6 Vibrazioni (sinusoidali) | |
IEC 60068-2-27 Shock | |
IEEE 802.3 | |
IEC 61076-3-124 Tipo A | |
UL / CSA | UL in preparazione |
Approvazioni | CE |
DNV GL in preparazione | |
E1 in preparazione | |
PROFINET | si |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 181 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85176200 |
GTIN | 5713140194984 |
ETIM | EC000734 |
eCl@ss | 19170130 Network switch (general application) |
Precedente
Avanti