Ha-VIS MK3000 Cover60
Articolo n.: 24 98 100 0002
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Ha-VIS MK3000 Cover60
Articolo n.: 24 98 100 0002
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Ha-VIS MK3000 |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | Per switch di larghezza 60 mm |
Materiale (accessori) | Foglio d'acciaio |
---|---|
Superficie (accessori) | Zincato |
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
Peso netto | 185 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85177000 |
GTIN | 5713140148796 |
ETIM | EC000213 |
eCl@ss | 19.179.090,00 |
Precedente
Avanti