Ha-VIS MK3000 Cover25
Articolo n.: 24 98 100 0000
![Ha-VIS MK3000 Cover25](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/24_98_100_0000_MONTAGEADAPTER_25_MM_20220822_231956125/24_98_100_0000_MONTAGEADAPTER_25_MM_20220822_231956125_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Ha-VIS MK3000 Cover25](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Ha-VIS MK3000 Cover25](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/24_98_100_0000_MONTAGEADAPTER_25_MM_20220822_231956125/24_98_100_0000_MONTAGEADAPTER_25_MM_20220822_231956125_S.jpg)
Ha-VIS MK3000 Cover25
Articolo n.: 24 98 100 0000
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Ha-VIS MK3000 |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | Per switch di larghezza 25 mm |
Materiale (accessori) | Foglio d'acciaio |
---|---|
Superficie (accessori) | Zincato |
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
Peso netto | 155,8 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85177000 |
GTIN | 5713140148772 |
ETIM | EC000213 |
eCl@ss | 19179090 Network technology (computer communication, parts, unspecified) |
Precedente
Avanti