Ha-MLK4-1M
Articolo n.: 72 MN FL4 010
![Ha-MLK4-1M](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/9/15/72MNFL40XXX_7-8-F-AN/72MNFL40XXX_7-8-F-AN_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Ha-MLK4-1M
Articolo n.: 72 MN FL4 010
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Connettore circolari 7/8" |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | 7/8" |
Femmina Angolato | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 1 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4x AWG 16 |
Numero di poli | 4 |
Temperatura massima | -20 ... +80 °C |
---|
Materiale (cavi) | PVC |
---|---|
Colore (cavo) | Nero |
Approvazioni | CE |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 150 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140236912 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Precedente
Avanti