HPR Locking screw + 2 washers
Articolo n.: 09 40 000 9932
![HPR Locking screw + 2 washers](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_40_000_9932_20220819_211758704/09_40_000_9932_20220819_211758704_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
HPR Locking screw + 2 washers
Articolo n.: 09 40 000 9932
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Aggancio a vite |
Descrizione degli accessori | Han® 6/10/16/24 HPR |
Taglia | M6 |
---|
Materiale (accessori) | Acciaio inox |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Naftalene |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 0,16 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 73181558 |
GTIN | 5713140056954 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti