HPP V4 cable hood 6,5-9,5mm
Articolo n.: 09 45 345 0000
![HPP V4 cable hood 6,5-9,5mm](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09453450000_20220819_171808568/09453450000_20220819_171808568_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![HPP V4 cable hood 6,5-9,5mm](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![HPP V4 cable hood 6,5-9,5mm](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09453450000_20220819_171808568/09453450000_20220819_171808568_S.jpg)
HPP V4 cable hood 6,5-9,5mm
Articolo n.: 09 45 345 0000
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Tipo di custodia | Custodie di prolunga |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
---|---|
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 100 |
Diametro del cavo | 6,5 ... 9,5 mm |
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
Nichel |
Specifiche | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 17,95 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140059955 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Precedente
Avanti