HPP V4 Power insert THT 48V/12A 4p vert.
Articolo n.: 09 46 500 4402
![HPP V4 Power insert THT 48V/12A 4p vert.](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09465004402_20220819_173839899/09465004402_20220819_173839899_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
HPP V4 Power insert THT 48V/12A 4p vert.
Articolo n.: 09 46 500 4402
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Identificazione | Power |
Elemento | Femmina |
Specifiche | Diritto |
Collegamento | Collegamento a saldare |
---|---|
Schermo | Non schermato |
Numero di poli | 4 |
Corrente d'esercizio | 12 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 48 V |
Tensione di prova | 1,5 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 750 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Materiale (custodie) | Plastica |
---|---|
Colore (custodie) | Nero |
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
Codice ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Specifiche | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 4,86 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140065567 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Precedente
Avanti