HPP V4 Power insert THT 250V/16A 3p 90°
Articolo n.: 09 46 500 3400
![HPP V4 Power insert THT 250V/16A 3p 90°](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09465003400_20220819_173923464/09465003400_20220819_173923464_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![HPP V4 Power insert THT 250V/16A 3p 90°](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![HPP V4 Power insert THT 250V/16A 3p 90°](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09465003400_20220819_173923464/09465003400_20220819_173923464_S.jpg)
HPP V4 Power insert THT 250V/16A 3p 90°
Articolo n.: 09 46 500 3400
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Identificazione | Power |
Elemento | Femmina |
Specifiche | Angolato |
Collegamento | Collegamento a saldare |
---|---|
Schermo | Non schermato |
Numero di poli | 2 |
Contatto di terra | si |
Tipi di aggancio | PushPull |
Corrente d'esercizio | 16 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 250 V |
Tensione di prova | 4 kV |
Grado di inquinamento | 2 |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 750 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Materiale (custodie) | Plastica |
---|---|
Colore (custodie) | Nero |
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
Nichel |
Specifiche | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |
---|---|
EN 45545-2 | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 4 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140065529 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Precedente
Avanti