HPP V4 Comp.Hous HIFF w/o logo grey seal
Articolo n.: 09 45 545 0044
![HPP V4 Comp.Hous HIFF w/o logo grey seal](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09455450044/09455450044_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
HPP V4 Comp.Hous HIFF w/o logo grey seal
Articolo n.: 09 45 545 0044
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Tipo di custodia | Custodia base passante |
Descrizione delle custodie | Compact |
Con aggancio per scheda |
Tipi di aggancio | PushPull |
---|---|
Dettagli applicativi | per tutti i moduli compatibili HIFF |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
---|---|
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 750 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Resistenza alle vibrazioni | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/asse |
5,72 m/s² secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B | |
Resistenza agli urti | 25 g / 11 ms, 3 impatti / asse e direzione |
5 g / 30 ms, 5 impatti / asse e direzione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B |
Materiale (custodie) | Plastica |
---|---|
Colore (custodie) | Nero |
Materiale (guarnizioni) | PTS |
Colore (guarnizione) | Grigio |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 |
Specifiche | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140224056 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Precedente
Avanti