HIGH STR. FO CABLE-MM-2CH.-100M,RING
Articolo n.: 33 58 751 1000 001
![HIGH STR. FO CABLE-MM-2CH.-100M,RING](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/3358751XX0000X_20220822_234640590/3358751XX0000X_20220822_234640590_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
HIGH STR. FO CABLE-MM-2CH.-100M,RING
Articolo n.: 33 58 751 1000 001
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Elemento | Cavi a metraggio |
Specifiche | Non assemblato |
Tipo di cavo | Cavo FO |
Descrizione del cavo | Multimodale |
Lunghezza del cavo | 100 m |
---|---|
Struttura conduttore | 62.5 / 125 µm |
Diametro del cavo | 7 mm |
---|
Materiale (cavi) | PUR (poliuretano) |
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
Peso netto | 5.000 g |
Peso netto | 36 g/m |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85447000 |
GTIN | 5713140273917 |
ETIM | EC000034 |
eCl@ss | 27061803 Fiber optic cable |
Precedente
Avanti