HD DSUB44p MA DE CABLE ASSY 2m
Articolo n.: 33 56 213 2000 025
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
HD DSUB44p MA DE CABLE ASSY 2m
Articolo n.: 33 56 213 2000 025
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Connettore 2 | D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P Mostra i dettagli |
---|---|
DSUB IDC HOOD 25P GREY TINSCR Mostra i dettagli | |
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE Mostra i dettagli | |
D Sub Male Screw lock 4-40 UNC with plas Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identificazione | High Density |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | D-Sub High Density |
Con custodia in plastica schermata e uscita laterale | |
Connettore 2 | D-Sub High Density |
Con custodia in plastica schermata e uscita laterale | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 2 m |
---|---|
Numero di conduttori | 44 |
Struttura conduttore | 44x AWG 26 |
Materiale (cavi) | PVC |
---|---|
RoHS | Conforme con esenzione |
esenzioni RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso |
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
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 380 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140258617 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Precedente
Avanti