HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 20M
Articolo n.: 33 56 212 2000 036
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 20M
Articolo n.: 33 56 212 2000 036
per vedere prezzi e disponibilità .
0
per vedere prezzi e disponibilità .
0
Panoramica delle proprietÃ
Dettagli del prodotto
Connettore 2 | D Sub top entry metal hood 25 pole with Mostra i dettagli |
---|---|
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE Mostra i dettagli | |
D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identificazione | High Density |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | D-Sub High Density |
Con custodia in plastica schermata e uscita diritta | |
Connettore 2 | D-Sub High Density |
Con custodia in plastica schermata e uscita diritta | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 20 m |
---|---|
Numero di conduttori | 44 |
Struttura conduttore | 44x AWG 26 |
Materiale (cavi) | PVC |
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
California Proposition 65 substances | Triossido di antimonio |
Piombo | |
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 2.440 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140258525 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Precedente
Avanti