HARAX M8-XS male 3-pole
Articolo n.: 21 02 159 1305
![HARAX M8-XS male 3-pole](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/21021511305_20220823_093447233/21021511305_20220823_093447233_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![HARAX M8-XS male 3-pole](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![HARAX M8-XS male 3-pole](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/21021511305_20220823_093447233/21021511305_20220823_093447233_S.jpg)
HARAX M8-XS male 3-pole
Articolo n.: 21 02 159 1305
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Connettore circolari M8 |
Identificazione | M8-XS |
Elemento | Connettore per parte volante |
Specifiche | Diritto |
Collegamento | Tecnolgia di collegamento HARAX® |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Schermo | Non schermato |
Numero di poli | 3 |
Codifica | Codifica A |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
Sezione conduttori | 0,1 ... 0,14 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 27 ... AWG 26 |
Diametro esterno del cavo | ≤ 1 mm |
Corrente d'esercizio | 2 A |
Tensione di esercizio | 32 V |
Tensione di prova | 1,5 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Sovratensioni | III |
Resistenza di contatto | >108 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 10 mΩ |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
Misura chiave (vite zigrinata / dado zigrinato) | 9 |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 100 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 condizioni di blocco |
Diametro del cavo | 1,9 ... 3,5 mm |
Gruppo di isolamento | I (600 ≤ CTI) |
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) |
---|---|
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Au su Ni Lato contatti |
Materiale (custodie) | Poliammide (PA) |
Lega di zinco | |
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
Codice ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel | |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Specifiche | IEC 61076-2-104 |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 11,5 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140136960 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27440116 Circular connector (for field assembly) |
Precedente
Avanti