HAR-BUS 64 SHROUD, für LP-DICKE 5,8
Articolo n.: 02 44 000 0005
![HAR-BUS 64 SHROUD, für LP-DICKE 5,8](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/02440000001_20220819_162258064/02440000001_20220819_162258064_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![HAR-BUS 64 SHROUD, für LP-DICKE 5,8](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![HAR-BUS 64 SHROUD, für LP-DICKE 5,8](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/02440000001_20220819_162258064/02440000001_20220819_162258064_S.jpg)
HAR-BUS 64 SHROUD, für LP-DICKE 5,8
Articolo n.: 02 44 000 0005
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | har-bus® 64 |
Tipo di accessorio | Corpo vuoto per PCB (shroud) |
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
---|---|
Spessore PCB | 5,8 mm ±0,3 |
Materiale (accessori) | Plastica |
---|---|
Colori (accessori) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
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
Classificazione ferroviaria | F1/I2 secondo NFF 16-101/102 |
---|
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 6,548 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140000551 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Precedente
Avanti