Guide pin Han HPR enlarged housing
Articolo n.: 09 11 000 9918
![Guide pin Han HPR enlarged housing](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_11_000_9918_RGB01/09_11_000_9918_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Guide pin Han HPR enlarged housing](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Guide pin Han HPR enlarged housing](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_11_000_9918_RGB01/09_11_000_9918_RGB01_S.jpg)
Guide pin Han HPR enlarged housing
Articolo n.: 09 11 000 9918
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR enlarged |
Tipo di accessorio | Codifica |
Descrizione degli accessori | per custodie volanti |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Dettagli applicativi | utilizzo con Han® HC Modular 350 |
Materiale (accessori) | Acciaio inox |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 20,7 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140936737 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27440203 Coding for industrial connectors |
Precedente
Avanti