Guide bushing Han HPR enlarged housing
Articolo n.: 09 11 000 9919
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Guide bushing Han HPR enlarged housing
Articolo n.: 09 11 000 9919
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR enlarged |
Tipo di accessorio | Codifica |
Descrizione degli accessori | per custodie fisse passanti |
per fisse da pannello |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
---|---|
Dettagli applicativi | utilizzo con Han® HC Modular 350 |
Materiale (accessori) | Acciaio inox |
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
Peso netto | 18,36 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140936720 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27.440.203,00 |
Precedente
Avanti