Ground Terminal Size 10B
Articolo n.: 09 00 000 5207
![Ground Terminal Size 10B](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_00_000_5207_RGB01/09_00_000_5207_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Ground Terminal Size 10B](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Ground Terminal Size 10B](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_00_000_5207_RGB01/09_00_000_5207_RGB01_S.jpg)
Ground Terminal Size 10B
Articolo n.: 09 00 000 5207
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han E® |
Han® EE | |
Han DD® | |
Han-Snap® | |
Tipo di accessorio | Telaio di terra |
Descrizione degli accessori | per custodie, versione alta |
per custodie fisse passanti |
Taglia | 10 B |
---|---|
Confezione | Archetto di terra con viti M4 per il fissaggio all'inserto |
Materiale (accessori) | Acciaio |
---|---|
Superficie (accessori) | Zincato |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 15 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140002166 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti