Grommet 5-6mm KDT/Z5 for Split Hood
Articolo n.: 09 00 000 5353
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Grommet 5-6mm KDT/Z5 for Split Hood
Articolo n.: 09 00 000 5353
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Guarnizione uscita cavo |
Range di bloccaggio | 5 ... 6 mm |
---|
Materiale (accessori) | Plastica |
---|---|
Colori (accessori) | Nero |
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
Peso netto | 5,5 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 40169300 |
GTIN | 5713140002647 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27.140.807,00 |
Precedente
Avanti