Grommet 12-13mm KDT/Z12 for Split Hood
Articolo n.: 09 00 000 5360
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Grommet 12-13mm KDT/Z12 for Split Hood
Articolo n.: 09 00 000 5360
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Guarnizione uscita cavo |
Descrizione degli accessori | con sede per fascetta serracavo (largh. max 8 mm) |
Range di bloccaggio | 12 ... 13 mm |
---|
Materiale (accessori) | Plastica |
---|---|
Colori (accessori) | Nero |
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
Peso netto | 4 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 40169300 |
GTIN | 5713140002715 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27.140.807,00 |
Precedente
Avanti