Grommet 10-11mm KDT/Z10 for Split Hood
Articolo n.: 09 00 000 5358
![Grommet 10-11mm KDT/Z10 for Split Hood](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_00_000_535X_RGB01/09_00_000_535X_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Grommet 10-11mm KDT/Z10 for Split Hood
Articolo n.: 09 00 000 5358
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Guarnizione uscita cavo |
Descrizione degli accessori | con sede per fascetta serracavo (largh. max 8 mm) |
Range di bloccaggio | 10 ... 11 mm |
---|
Materiale (accessori) | Plastica |
---|---|
Colori (accessori) | Nero |
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
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 5,47 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 40169300 |
GTIN | 5713140002692 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27140807 Additional components cable gland |
Precedente
Avanti