Grip panel with screw adapter Han 24 B
Articolo n.: 09 00 024 5611
![Grip panel with screw adapter Han 24 B](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_00_024_5611_RGB01/09_00_024_5611_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Grip panel with screw adapter Han 24 B](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Grip panel with screw adapter Han 24 B](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_00_024_5611_RGB01/09_00_024_5611_RGB01_S.jpg)
Grip panel with screw adapter Han 24 B
Articolo n.: 09 00 024 5611
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Grip frame - Sistema di fissaggio per inserti Han |
Descrizione degli accessori | Con adattatori e viti di fissaggio per utilizzo con 09 00 000 5602 |
Taglia | 24 B |
---|
Materiale (accessori) | Metallo |
---|---|
Superficie (accessori) | Zincato |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 100 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140002920 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti