Grip frame wide Han 6B screw adapter
Articolo n.: 09 00 006 5614
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Grip frame wide Han 6B screw adapter
Articolo n.: 09 00 006 5614
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Grip frame - Sistema di fissaggio per inserti Han |
Descrizione degli accessori | con adattatore a vite |
Taglia | 6 B |
---|
Materiale (accessori) | Metallo |
---|---|
Superficie (accessori) | Zincato |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 66 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140573031 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Precedente
Avanti