Frame Han 24HPR EasyCon male 3xHC250
Articolo n.: 09 40 024 9901
![Frame Han 24HPR EasyCon male 3xHC250](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_40_024_9901_RGB01/09_40_024_9901_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Frame Han 24HPR EasyCon male 3xHC250](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Frame Han 24HPR EasyCon male 3xHC250](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_40_024_9901_RGB01/09_40_024_9901_RGB01_S.jpg)
Frame Han 24HPR EasyCon male 3xHC250
Articolo n.: 09 40 024 9901
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR EasyCon |
Tipo di accessorio | Telaio |
Descrizione degli accessori | per inserti maschio |
3x Han® HC Modular 250 |
Taglia | 24 B |
---|---|
Confezione | 2 distanziali (mis. 7) |
2x vite M4 | |
2x rondella SK S4 |
Coppia di serraggio | 6 Nm Distanziali |
---|---|
1,5 Nm Viti di fissaggio M4 |
Materiale (accessori) | Metallo |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 228 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140058231 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Precedente
Avanti