Frame Han 24HPR EasyCon hood f. st. ins.
Articolo n.: 09 40 024 9941
![Frame Han 24HPR EasyCon hood f. st. ins.](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/5/3/09400249941/09400249941_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Frame Han 24HPR EasyCon hood f. st. ins.](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Frame Han 24HPR EasyCon hood f. st. ins.](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/5/3/09400249941/09400249941_S.jpg)
Frame Han 24HPR EasyCon hood f. st. ins.
Articolo n.: 09 40 024 9941
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR EasyCon |
Tipo di accessorio | Telaio |
Descrizione degli accessori | Per inserti standard |
per telai incernierati Han-Modular® |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Femmina | |
Taglia | 24 B |
Confezione | 2 distanziali M4/M5 (mis. 7) |
2 distanziali M5/M6 (mis. 7) | |
2x vite M4 | |
2x rondella SK S4 |
Coppia di serraggio | 1,5 Nm Viti di fissaggio M4 |
---|---|
6 Nm Distanziali | |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≤ 100 |
Materiale (accessori) | Acciaio inox |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 140 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140194274 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Precedente
Avanti