Frame Han 24HPR EasyCon H. sh. st. i
Articolo n.: 09 40 024 9951
![Frame Han 24HPR EasyCon H. sh. st. i](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_40_024_9951_20220819_213518114/09_40_024_9951_20220819_213518114_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Frame Han 24HPR EasyCon H. sh. st. i](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Frame Han 24HPR EasyCon H. sh. st. i](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_40_024_9951_20220819_213518114/09_40_024_9951_20220819_213518114_S.jpg)
Frame Han 24HPR EasyCon H. sh. st. i
Articolo n.: 09 40 024 9951
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR EasyCon |
Tipo di accessorio | Telaio |
Descrizione degli accessori | Per inserti standard |
per telai incernierati Han-Modular® |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Femmina | |
Taglia | 24 B |
Settori di applicazione | Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor) |
Confezione | 2 distanziali M4/M5 (mis. 7) |
2 distanziali M5/M6 (mis. 7) | |
2x vite M4 | |
2x rondella SK S4 |
Coppia di serraggio | 1,5 Nm Viti di fissaggio M4 |
---|---|
6 Nm Distanziali | |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≤ 100 |
Materiale (accessori) | Acciaio inox |
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
Peso netto | 80 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140194281 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Precedente
Avanti