Frame Han 16HPR enlarged-Mod-a-f
Articolo n.: 09 11 000 9946
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Frame Han 16HPR enlarged-Mod-a-f
Articolo n.: 09 11 000 9946
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR enlarged |
Tipo di accessorio | Telaio |
Descrizione degli accessori | per (fino a) 6 moduli singoli |
a ... f |
Taglia | 16 HPR enlarged |
---|---|
Confezione | 2x vite M4 |
2x rondella SK S4 | |
4x vite con bordo M6 x 20 | |
4x vite con bordo M6 x 30 | |
4x rondella SK S6 |
Coppia di serraggio | 1,5 Nm Viti di fissaggio M4 |
---|---|
10 Nm Viti di fissaggio M6 |
Materiale (accessori) | Acciaio inox |
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
Peso netto | 123 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140194328 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Precedente
Avanti