Frame 4xHC250-M (invers)
Articolo n.: 09 11 000 9941
![Frame 4xHC250-M (invers)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_11_000_9941_RGB01__002_/09_11_000_9941_RGB01__002__L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Frame 4xHC250-M (invers)](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Frame 4xHC250-M (invers)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_11_000_9941_RGB01__002_/09_11_000_9941_RGB01__002__S.jpg)
Frame 4xHC250-M (invers)
Articolo n.: 09 11 000 9941
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR |
Tipo di accessorio | Telaio |
Descrizione degli accessori | per inserti maschio |
4x Han® HC Modular 250 |
Taglia | 24 B |
---|
Coppia di serraggio | 0,5 Nm Viti di fissaggio M3 |
---|
Materiale (accessori) | Metallo |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 56,7 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140193864 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Precedente
Avanti