Float washer for M4 fixing screws
Articolo n.: 09 14 000 9936
![Float washer for M4 fixing screws](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_9936_RGB01/09_14_000_9936_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Float washer for M4 fixing screws](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Float washer for M4 fixing screws](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_9936_RGB01/09_14_000_9936_RGB01_S.jpg)
Float washer for M4 fixing screws
Articolo n.: 09 14 000 9936
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di accessorio | Rondella flottante |
Dettagli applicativi | Il movimento flottante si realizza utilizzando il telaio con viti M4 |
---|
Range di fissaggio | ± 4 mm |
---|
Materiale (accessori) | Lega di zinco |
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
Nichel |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 1 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 73182100 |
GTIN | 5713140018716 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Precedente
Avanti