Flexbox bellows seal insert small 4-10mm
Articolo n.: 09 14 000 8100
![Flexbox bellows seal insert small 4-10mm](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_8100_20220822_163622588/09_14_000_8100_20220822_163622588_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Flexbox bellows seal insert small 4-10mm](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Flexbox bellows seal insert small 4-10mm](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_8100_20220822_163622588/09_14_000_8100_20220822_163622588_S.jpg)
Flexbox bellows seal insert small 4-10mm
Articolo n.: 09 14 000 8100
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Guarnizione |
Range di bloccaggio | 4 ... 10 mm |
---|
Materiale (guarnizioni) | NBR |
---|---|
Colore (guarnizione) | RAL 9005 (nero jet) |
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
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 2,85 g |
Paese di origine | Taiwan |
Codice doganale europeo | 40169300 |
GTIN | 5713140191679 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Precedente
Avanti