Fixing screw for Han B single lever
Articolo n.: 09 30 000 9831
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Fixing screw for Han B single lever
Articolo n.: 09 30 000 9831
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Viti di fissaggio |
Materiale (accessori) | Acciaio inox |
---|
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 4 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 73181900 |
GTIN | 5713140194700 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Precedente
Avanti