FPM Seal for Han 3A Insert
Articolo n.: 09 21 000 9906
![FPM Seal for Han 3A Insert](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_21_000_9906_RGB01/09_21_000_9906_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
FPM Seal for Han 3A Insert
Articolo n.: 09 21 000 9906
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Guarnizione sagomata |
Taglia | 03 A |
---|
Materiale (guarnizioni) | FPM |
---|---|
Colore (guarnizione) | RAL 7001 (grigio-argento) |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 1 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 40169300 |
GTIN | 5713140040342 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Precedente
Avanti