FO CABLE ASSY-5M-2xPP Metal SCRJ MM POF
Articolo n.: 33 53 211 0050 002
![FO CABLE ASSY-5M-2xPP Metal SCRJ MM POF](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/33532110010002_20220823_072555097/33532110010002_20220823_072555097_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
FO CABLE ASSY-5M-2xPP Metal SCRJ MM POF
Articolo n.: 33 53 211 0050 002
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Han® PushPull (V14) Metallo |
SCRJ duplex POF | |
Connettore 2 | Han® PushPull (V14) Metallo |
SCRJ duplex POF | |
Tipo di cavo | Cavo FO |
Descrizione del cavo | Multimodale |
Lunghezza del cavo | 5 m |
---|---|
Struttura conduttore | 980 / 1000 µm |
Diametro del cavo | 8 mm |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Specifiche | IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14) |
---|---|
PROFINET | si |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 453 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85447000 |
GTIN | 5713140150799 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Precedente
Avanti