FO CABLE ASSY-10M-1xSCRJ MM POF
Articolo n.: 33 02 111 0100 001
![FO CABLE ASSY-10M-1xSCRJ MM POF](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/33021110010001_20220823_072233841/33021110010001_20220823_072233841_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
FO CABLE ASSY-10M-1xSCRJ MM POF
Articolo n.: 33 02 111 0100 001
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | SCRJ duplex POF |
Tipo di cavo | Cavo FO |
Descrizione del cavo | Multimodale |
Lunghezza del cavo | 10 m |
---|---|
Struttura conduttore | 980 / 1000 µm |
Diametro del cavo | 8 mm |
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
Nichel |
PROFINET | si |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 1 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85447000 |
GTIN | 5713140150041 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Precedente
Avanti