Richiedi un campione espresso gratuito
Prodotto attualmente non disponibile
Scegliere un campione alternativo molto simile.
Dettagli tecnici | ||
---|---|---|
Classe di lavoro | 2|secondo (IEC 60603-2) | 2|secondo (IEC 60603-2) |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 400 | ≥ 400 |
Resistenza a trazione | 60 ... 135 N | 60 ... 135 N |
Diametro esterno del cavo | 1,6 ... 2,8 mm | 1,6 ... 2,8 mm |
Resistenza di contatto | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Lunghezza di spellatura | 3,5 ... 4 mm | 3,5 ... 4 mm |
Sezione conduttori | 0,5 ... 1,5 mm² | 0,5 ... 1,5 mm² |
Dati commerciali | ||
eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
Peso netto | 0,33 g | 1.500 g |
GTIN | 5713140009691 | 5713140009523 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
Codice doganale europeo | 85366990 | 85366990 |
Paese di origine | Germania | Germania |
Dimensioni imballaggio | 1.000 | 1 |
Versione | ||
Confezione | Contatto singolo | Bobina da 2500 pezzi |
Processo produttivo | Contatti stampati | Contatti stampati |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Contatto femmina | Contatto femmina |
Specifiche ed approvazioni | ||
Specifiche | IEC 60603-2 (complementare) | IEC 60603-2 (complementare) |
Proprietà del materiale | ||
China RoHS | e | e |
Stato ELV | Conforme | Conforme |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso | Non incluso |
California Proposition 65 substances | Si | Si |
RoHS | Conforme | Conforme |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Non incluso | Non incluso |
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni Lato contatti|Ni Lato collegamento | Metallo nobile su Ni Lato contatti|Ni Lato collegamento |
Materiale (contatti) | Lega di rame | Lega di rame |
Identificazione | ||
Tipo di contatto | Contatti a crimpare | Contatti a crimpare |
Categoria | Contatti | Contatti |
Contatti per | DIN 41612 Tipo D|DIN 41612 Tipo E|DIN 41612 Tipo F|DIN 41612 Tipo 2F|DIN 41612 Tipo F9|DIN 41612 Tipo MH 24 + 7|DIN 41612 Tipo FM|har-motion | DIN 41612 Tipo D|DIN 41612 Tipo E|DIN 41612 Tipo F|DIN 41612 Tipo 2F|DIN 41612 Tipo F9|DIN 41612 Tipo MH 24 + 7|DIN 41612 Tipo FM|har-motion |
Serie | DIN 41612 | DIN 41612 |