F+B Hybridcbl, f/m st/st 5.0m
Articolo n.: 33 50 303 7140 050
![F+B Hybridcbl, f/m st/st 5.0m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/9/16/F+B_HYBRIDCBL_F-M_ST-ST/F+B_HYBRIDCBL_F-M_ST-ST_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
F+B Hybridcbl, f/m st/st 5.0m
Articolo n.: 33 50 303 7140 050
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Han® F+B |
Maschio Diritto | |
Connettore 2 | Han® F+B |
Femmina Diritto | |
Tipo di cavo | Cavo ibrido (rame/rame) |
Lunghezza del cavo | 5 m |
---|---|
Numero di conduttori | 13 |
Struttura conduttore | 2x 2x AWG 22 |
2x 0,75 mm² | |
2x 1,5 mm² | |
5G 2,5 mm² | |
Numero di poli | 12 |
Contatti per trasmissione dati | 4 |
Numero di contatti di segnale | 4 |
Numero di contatti di potenza | 4 |
Contatto di terra | si |
Corrente d'esercizio (segnali) | 10 A |
---|---|
Tensione d'esercizio (segnali) | 250 V |
Tensione di prova (segnale) | 4 kV |
Grado di inquinamento (segnale) | 3 |
Corrente di esercizio (alimentazione) | 20 A |
Tensione di esercizio (alimentazione) | 400 V |
Tensione di prova | 6 kV |
Grado di inquinamento (potenza) | 3 |
Caratteristiche tecniche | Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz |
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Temperatura massima | -40 ... +90 °C non spostato |
-30 ... +90 °C spostato | |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP69 |
Diametro del cavo | 16,5 mm |
Raggio di curvatura minimo | 10x diametro cavo (curvatura ripetuta) |
Materiale (cavi) | Copolimero poliolefinico |
---|---|
Colore (cavo) | Nero |
Approvazioni | Ecolab Topactive 200 |
---|---|
Ecolab Topactive 500 | |
Ecolab Topax 66 | |
Ecolab Topax 990 | |
Ecolab Topactive OKTO |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140262089 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Precedente
Avanti