EXTENDER CARD CONNECTOR
Articolo n.: 02 07 160 1101
![EXTENDER CARD CONNECTOR](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/0207160X101_20220819_160352152/0207160X101_20220819_160352152_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![EXTENDER CARD CONNECTOR](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![EXTENDER CARD CONNECTOR](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/0207160X101_20220819_160352152/0207160X101_20220819_160352152_S.jpg)
EXTENDER CARD CONNECTOR
Articolo n.: 02 07 160 1101
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | har-bus® 64 |
Elemento | Connettore femmina |
Descrizione del contatto | Angolato |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda |
---|---|
Tipologia di collegamento | Extender card |
Numero di poli | 160 |
Configurazione contatti | File z, a, b, c, e d, posizioni 1, 2, ... , 31, 32 |
Fissaggio PCB | Con flangia di fissaggio |
File di contatti | 5 |
---|---|
Spazio di contatto (lato cavi) | 2,54 mm |
Spazio di contatto (lato contatti) | 2,54 mm |
Corrente d'esercizio | 1 A |
Corrente d'esercizio | Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico |
Distanza di scarica in aria | 0,6 mm fra 2 file (a, b, c) |
0,6 mm fra 2 file (z, d) | |
0,8 mm fra 2 contatti su una fila (a, b, c) | |
0,8 mm fra 2 contatti su una fila (z, d) | |
Distanza di scarica superficiale | 0,6 mm fra 2 file (a, b, c) |
0,6 mm fra 2 file (z, d) | |
0,8 mm fra 2 contatti su una fila (a, b, c) | |
0,8 mm fra 2 contatti su una fila (z, d) | |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Resistenza di contatto | ≤20 mΩ per le file a, b, c |
≤30 mΩ per le file z, d | |
Temperatura massima | -55 ... +125 °C |
Forza di inserzione | ≤ 160 N |
Forza di prelievo | ≤ 120 N |
Classe di lavoro | 1 |
secondo IEC 61076-4-113 | |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
Materiale (inserti) | Polimero a cristalli liquidi (LCP) |
---|---|
Colore (inserto) | Bianco |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni Lato contatti |
Sn su Ni Lato collegamento | |
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
Specifiche | IEC 61076-4-113 (complementare) |
---|---|
UL / CSA | |
Classificazione ferroviaria | F4/I3 secondo NFF 16-101/102 |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 58,9 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140000421 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Precedente
Avanti