EINLEGEBLOCK FUER GDS A-Q
Articolo n.: 09 99 000 0275
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
EINLEGEBLOCK FUER GDS A-Q
Articolo n.: 09 99 000 0275
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Tipo di utensile | Blocco per inserti |
Descrizione dell'utensile | per utilizzo con connettori maschio |
Tipo Q |
Dimensioni imballaggio | 20 |
---|---|
Peso netto | 3,4 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 82055980 |
GTIN | 5713140106239 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Precedente
Avanti